BTL31YE

Non più in uso

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Typecode:

BTL6-U101-M2220-PF-SA426-S4

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BTL47AA

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

Forma
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
2
Collegamento
Connettore, M12x1, 4-poli
Interfaccia
IO-Link 1.1
Campo di misurazione
2220 mm
Frequenza di misurazione max.
500 Hz
Risoluzione
≤ 5 µm
Scostamento di linearità max.
±0.04 % FS
Precisione di ripetibilità
≤ 30 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica

Accessori obbligatori

Asta a snodo per forma a profilo

Accessori meccanici

Trasduttore di posizione per forma a profilo

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03