BUS006P

Non più in uso

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica

Typecode:

BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Distanza di lavoro
150...2000 mm
Omologazione / conformità
CE
EHEDG
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP69K
Precisione di ripetibilità
0.2 % FS
Tensione d'esercizio UB
20...30 VDC
Documentazione tecnica

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04