BUS006R
Sensori a ultrasuoni con uscita analogica
Typecode:
BUS M30E0-XA-15/150-S92G-S
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Forma costruttiva
- Ø 30 mm
- Uscita analogica
- Analogica, tensione 0…10 V
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Superficie attiva, materiale
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Distanza di lavoro
- 150...2000 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE - Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Precisione di ripetibilità
- 0.2 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 20...30 VDC
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04