Caricamento...
Quale attribuito volete mantenere?
- Protezione anticaduta
-
≥ 50 cadute
2.0 m su calcestruzzo - Codici a barre
- GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- Codici 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code - Codice stacked
-
Micro PDF417
GS1 DataBar Composites
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
PDF417 - Distanza di lettura
-
Code 39: 2…6 cm a 2.5 mil
Code 39: 3…110 cm a 40 mil
Datamatrix: 2…6 cm a 4 mil
Datamatrix: 2…20 cm a 10 mil - Tipo di luce dell'illuminazione
- LED Luce bianca
- Interfaccia
- RS232/USB
- Grado di protezione IEC 60529
- IP65
Documentazione tecnica
Documentazione di prodotto
-
Appendice
-
Dichiarazione di conformità
-
Istruzioni brevi
-
Manuale d'uso
Materiale informativo
Software
-
Open Source
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- [email protected] 4.1
- 27-28-01-03
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-01-03
- [email protected] 6.0
- 27-28-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-01-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-01-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-01-01