BIP000N

S-BIP E

Typecode:

BIP ED2-B070-03-S4

Caricamento...
Dimensione
92.5 x 21 x 22 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PBT
Campo di misurazione
0...70 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0...10 V Analogica, corrente 4...20 mA
Caratteristica in uscita
Regolabile
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±80 µm
Scostamento di linearità max.
±300 µm
Tensione d'esercizio UB
16...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori meccanici

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02