BAW000P

S-BAW M

Typecode:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Caricamento...
Dimensione
Ø 8 x 51.5 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...1.5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
1000 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±8 µm
Scostamento di linearità max.
±30 µm
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02