162,86 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Dimensione
- Ø 18 x 65 mm
- Forma costruttiva
- M18x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 1...5 mm
- Uscita analogica
- Analogica, tensione (0…10 V)
- Caratteristica in uscita
- discendente in caso di avvicinamento
- Frequenza limite –3 dB
- 500 Hz
- Precisione di ripetibilità secondo BWN
- ±8 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±120 µm
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02