BES03ZR

A disposizione

S-BES G S

Typecode:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Caricamento...
Dimensione
Ø 3 x 27 mm
Forma costruttiva
D3.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3500 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
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
Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Supporti universali

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).