BES00JA

A disposizione

Interruttori di prossimità induttivi

Typecode:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Caricamento...
Dimensione
Ø 4 x 27 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
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
Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Supporti universali

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).