BES00JR

A disposizione

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Caricamento...
Dimensione
Ø 4 x 27 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PUR
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
Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Supporti universali

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici