BMF00P3

S-BMF 423

Typecode:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Caricamento...
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
24 x 2.9 x 24 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.3 m
Applicazione
Riconoscimento oggetti
Fissaggio
Vite M2
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
500 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Cavi di collegamento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).