BES03ZJ

A disposizione

S-BES M M

Typecode:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Caricamento...
Dimensione
Ø 4 x 22 mm
Forma costruttiva
M4x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3500 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).