BES00HK

A disposizione

S-BES M M

Typecode:

BES 516-3006-E4-C-PU-05

Caricamento...
Dimensione
Ø 5 x 27 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PUR
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
Dado

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Accessori elettrici
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).