91,10 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Tempi di consegna su richiesta (di solito: 3-4 settimane)
- Dimensione
- Ø 5 x 27 mm
- Forma costruttiva
- M5x0,5
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 0.8 mm
- Uscita di commutazione
- Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
- Frequenza di commutazione
- 3000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- Ceramica
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Resistenza alla pressione max.
- 100 bar
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01