BES051H

A disposizione

S-BES G S

Typecode:

BES G06E60-POC15B-EP01-GS49

Caricamento...
Dimensione
Ø 6.5 x 6 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.00 m, PUR
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
Supporto di fissaggio senza battuta fissa