BES0142

A disposizione

Interruttori di prossimità induttivi

Typecode:

BES M08EE-POC15B-S04G

Caricamento...
Dimensione
Ø 8 x 43 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
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
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

Dado

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).