BES02YR

A disposizione

S-BES M MF

Typecode:

BES M08EG-PSC15A-S49G-W

Caricamento...
Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301), con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PBT/PTFE
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Adatto agli ambienti di saldatura
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Calotte di protezione