BES02N3

S-BES M P

Typecode:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Caricamento...
Dimensione
Ø 8 x 65 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
750 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
80 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Sistema di fissaggio con battuta fissa