267,54 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
14 Pc.
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfaccia
- Analogica, tensione 0…10 V
- Indicatore
-
Display OLED
Tensione di funzionamento - LED verde
Segnale - LED giallo
Funzione di allarme - LED rosso
Sync - LED orange - Possibilità di regolazione
-
Auto-Synch
Contrasto del display OLED
Impostazione di fabbrica (Reset)
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Sincronizzazione ON/OFF
Direzione di lettura del display OLED
Amplificazione - Dispositivo di regolazione
-
Jog switch
Tasto - Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PC
PA 12 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92