BAE0125
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Typecode:
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Interfaccia
- NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
- Indicatore
-
LED verde: tensione di esercizio
Errore - LED rosso
Funzione in uscita - LED giallo - Possibilità di regolazione
-
Apprendimento Sn
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF - Caratteristiche addizionali
- Funzione Teach-in
- Dispositivo di regolazione
-
Interruttore a scorrimento a 3 posizioni
Interruttore a scorrimento a 2 posizioni (2x)
Tasto (2x) - Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PC
PA 12 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92