BES05Z7

A disposizione

S-BES SP

Typecode:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Caricamento...
Accessori consigliati
Dimensione
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Forma costruttiva
Ø 12.7 mm
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
20 Hz
Materiale custodia
Zinco
Alluminio
Superficie attiva, materiale
Duroplast
Collegamento
Connettore, 1/2"-20 UNF-2A-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
206 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Adattatore