BES01C5
Interruttori di prossimità induttivi
Typecode:
BES 516-325-BO-C-PU-05
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Dimensione
- Ø 12 x 60 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 2 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 3000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- PA 12
- Collegamento
- Cavo, 5.00 m, PUR
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
EAC
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01