BCC0M25
Distributori a Y
Typecode:
BCC M414-M415-M415-U2115-006-C113
- Special characteristics
- Washdown
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 3
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Cavo
- PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
Ecolab
WEEE
cULus
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
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
- 27-44-01-90
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06