BES039W

A disposizione

Interruttori di prossimità induttivi

Typecode:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 43 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto polarizzato (NA)
Frequenza di commutazione
1300 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
LCP/PTFE
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...36 VDC
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
Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).