BES02HU

A disposizione

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-325-SA19-03

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 75 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, 3.00 m, Silicone
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Grado di protezione
IP68