BES0443

A disposizione

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Caricamento...
Special characteristics
Washdown
Dimensione
Ø 12 x 54.5 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
400 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...105 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab