BES02J8

A disposizione

S-BES M MF

Typecode:

BES 516-325-SA96-S4-W

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 61 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
rivestimento in ceramica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa