BES016W

Non più in uso

Interruttori di prossimità induttivi

Typecode:

BES 516-123-G-S4-H

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

Dimensione
Ø 18 x 83 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
16 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Frequenza di commutazione
80 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Documentazione tecnica

Supporti universali

Dado

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici