BES0290
Interruttori di prossimità induttivi
Typecode:
BES 516-212-E5-E-S27
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BES05ZN
BES M18MF2-UST50B-S21G
- Dimensione
- Ø 18 x 70.5 mm
- Forma costruttiva
- M18x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 5 mm
- Uscita di commutazione
- Contatto normalmente chiuso (NC)
- Frequenza di commutazione
- 400 Hz
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- PA 12
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore
- Tensione d'esercizio UB
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01