BES02ZW

A disposizione

S-BES M EX

Typecode:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 46 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Interfaccia
NAMUR
Frequenza di commutazione
400 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

Cavi di collegamento

Prolunghe

Amplificatore di segnale