BES02H4

A disposizione

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-105-SA1-05

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 75.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Frequenza di commutazione
500 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 5.00 m, Silicone
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Grado di protezione
IP60