BES043U

A disposizione

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 103 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
200 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Grado di protezione
IP68