BES02Z9

A disposizione

S-BES M FM

Typecode:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
15 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
selettivo rispetto a "Ferrous"