BES00RY

A disposizione

Interruttori di prossimità induttivi

Typecode:

BES 516-327-G-E5-Y-S49

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 44 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
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
Dado