BES00AA

A disposizione

S-BES M S

Typecode:

BES M30MI-PSC15B-BV02

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 53 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
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
Dado

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Accessori elettrici