BES00AU

A disposizione

S-BES M S

Typecode:

BES M30MM-POC30F-S04K

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 83 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
30 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
300 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
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
Dado

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici