BES02H7

A disposizione

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-114-SA1-05

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 91.5 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Frequenza di commutazione
300 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 5.00 m, Silicone
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C