BES043W

A disposizione

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 100 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
200 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Grado di protezione
IP68