BES01U2

A disposizione

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Caricamento...
Dimensione
59 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
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
Angolare di ritegno per sensori optoelettronici
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).