BES01YE

A disposizione

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Caricamento...
Dimensione
16 x 8 x 4.7 mm
Forma costruttiva
16x8x4.7
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2500 Hz
Materiale custodia
PA 6, GF30
Superficie attiva, materiale
PA 6, GF30
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR