BES048N

A disposizione

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Caricamento...
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito
Superficie attiva, materiale
rivestimento in ceramica
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).