BES022K

A disposizione

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PAC15A-S04G

Caricamento...
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Frequenza di commutazione
400 Hz
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
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1