- Dimensione
- 40 x 40 x 62 mm
- Forma costruttiva
- 40x40
- Installazione
- non a filo
- Distanza di lavoro
- 25 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Frequenza di commutazione
- 250 Hz
- Materiale custodia
- PBT
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Immunità ai campi magnetici
- resistente ai campi magnetici (AC/DC)
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Caratteristiche addizionali
- Fattore 1
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01