BES0222

A disposizione

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011

Caricamento...
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo da un lato
Distanza di lavoro
35 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
250 Hz
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1