BES0223

A disposizione

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PSC40E-S04G

Caricamento...
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
40 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1