BES03JC

A disposizione

S-BES RI

Typecode:

BES IKVS-015.23-G-S4

Caricamento...
Dimensione
60 x 35 x 20 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Ampiezza pass-through
15.1 mm
Dimensioni target min.
Sfera D = 3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
16 Hz
Materiale custodia
Plastica
Superficie attiva, materiale
Plastica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65