BCS001J

A disposizione

S-BCS D H

Typecode:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 4 mm
Serie
D30
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
Distanza di lavoro
1...15 mm
Sensitività
registrabile sull'apparecchiatura di base
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP66
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatori collegabili a valle

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).