BCS002K

A disposizione

S-BCS M

Typecode:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Caricamento...
Dimensione
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensione d'esercizio UB
11...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP65
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02