BCS00PY

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 61 mm
Serie
M12
Filettatura (A)
M12x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...4 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02