BCS00MR

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30B4I2-PSC15D-S04K

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 79 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
2...15 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Calotte di protezione

Supporti universali

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02